• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R159.31 - SNR

R159.31
Referencja R159.31

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB.40246.S07
  • Zabiezpieczenie
  • Szpilka
  • Podkładka
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)44 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,952 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaCitroen, Peugeot3326-40Peugeot, Citroen3350-27Peugeot, Citroen3350-91Lancia, Fiat71714473Lancia, Fiat9567217680

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenEVASIONEVASION => --CitroenJumpyJUMPY I => --CitroenJumpyJUMPY II08/2000 => 11/2003--CitroenJumpyJumpy => --CitroenSYNERGIESYNERGIE => --FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatULYSSEULYSSE I => --LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot806806 => --PeugeotExpertEXPERT I => --PeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003--