Referencja R159.54
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.41394
- Zaślepka
- Nakrętka
- Zabiezpieczenie
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | External diameter 1 (wheel) | 62 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 51 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Typ łożyska | FC |
| Weight | 0,845 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO04/2008 => --CitroenBERLINGOBERLINGO II => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenDS5DS5 => --DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --OpelAstraASTRA IV => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot308 II308 II => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPARTNERPARTNER => --PeugeotPARTNERPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPARTNERPARTNER II => --PeugeotPARTNER Platform/ChassisPARTNER Platform/Chassis => --VauxhallASTRAASTRA VI => --