Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | XHGB |
| Szerokość 1 | 81 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 135 mm |
| Weight | 3,68 kg |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Moment dokręcania 1 | 65 N-m |