• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R162.51 - SNR

R162.51
Referencja R162.51

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła (x2)
  • Śruba (x4)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Moment dokręcania 156 N-m
Weight3,078 kg
Number of fixings hub side4
Średnica otworów mocowania12 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMiniMiniMINI I => 10/2006--MiniMiniMini04/2003 => 10/2006--