Zestaw łożysk kół

R165.28 - SNR

R165.28

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Szerokość 180 mm
Rozmiar wewnętrzny 165 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,807 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaVolvoS60S60 => --VolvoS60S60 I => --VolvoS80S80 => --VolvoS80S80 I05/1998 => 01/2006--VolvoV70V7008/2005 => 02/2007--VolvoV70V70 I => --