Referencja R166.07
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.12025.S09
- Pozostałe elementy
- Nakrętka
- Podkładka
- Zaślepka
- Usczelniacz
- Enkoder
- Zabiezpieczenie
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Typ łożyska | FC |
| Weight | 0,535 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3730.21Automotive Compatibility
CitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C3 => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--CitroenNEMONEMO11/2007 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot206206 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 11/2010--