• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R166.23 - SNR

R166.23

R166.23 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • TGB.40175.S06
  • Zaślepka
  • Podkładka
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Car rim, number of holes4
Typ łożyskaTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)59 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Weight1,914 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaCitroen3701-65

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenXantiaXantia04/1995 => 08/1999--OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --