Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- TGB.40540.S06
- Zaślepka
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | TGB |
| Fitting position | Train arrière |
| Szerokość 1 | 59 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 24 mm |
| With encoder with gear | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Car rim, number of holes | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Weight | 1,855 kg |