• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R166.30 - SNR

R166.30
Referencja R166.30

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • TGB.40540.S05
  • Podkładka (x2)
  • Zaślepka
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
With encoder with gear1
Weight1,99 kg
Ilość mocowań4
Rozmiar wewnętrzny 124 mm
Typ łożyskaTGB
Liczba biegunów enkodera29
Szerokość 159 mm
Rozmiar zewnętrzny 1129 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot, Opel, Citroen374838

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 202/1998 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot306306 => --Peugeot306306 108/1998 => 01/2002--Peugeot306306 208/1998 => --VauxhallMERIVAMERIVA II06/2012 => 09/2013--