Zestaw łożysk kół

R167.10 - SNR

R167.10

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Szerokość 142 mm
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)42 mm
Weight1,033 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaPorsche71871803/2016 => --Porsche718 BOXSTER718 BOXSTER III_IV03/2016 => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN III => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN II_III06/2016 => --Porsche911911 => --Porsche911911 IV02/1999 => 07/2005--Porsche911911 V => --Porsche911911 VI08/2009 => --Porsche911911 VII12/2018 => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 03/2016--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER III12/2011 => 03/2016--PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => --PorscheCAYMANCAYMAN I10/2005 => 10/2008--PorscheMacanMACAN I01/2014 => --