• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R168.30 - SNR

R168.30
Referencja R168.30

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zabiezpieczenie (x2)
  • Usczelniacz (x2)
  • Podkładka
  • Szpilka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Szerokość 133 mm
Rozmiar wewnętrzny 138 mm
Rozmiar zewnętrzny 174 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,758 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissan100NX100NX09/1990 => 09/1994--NissanALMERAALMERA I => --NissanQ-BIC -SUNNY-Q-BIC -SUNNY- III04/1992 => 03/1996--NissanSUNNYSUNNY09/1990 => 11/1996--NissanSUNNY IISUNNY II => --NissanSUNNY IIISUNNY III => --