• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R168.68 - SNR

R168.68
Referencja R168.68

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Enkoder
  • Łożysko koła
  • Śruba (x4)
  • Zaślepka
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Car rim, number of holes4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)148 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
Width 1 (wheel)73 mm
Weight2,303 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanALMERA IIALMERA II => --NissanPrimeraPRIMERA II => --NissanPrimeraPRIMERA III_II05/1996 => 01/2002--NissanPrimeraPrimera => --