R168.74 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- R155.96 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- HUB096T-17
- Szpilka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 3,41 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 24 mm |
| Width 1 (wheel) | 95 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |