Zestaw łożysk kół

R169.08 - SNR

R169.08

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zestaw uszczelniaczy
  • Szpilka
  • Zabiezpieczenie
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 133 mm
Rozmiar wewnętrzny 138 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Weight0,748 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)74 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCAMRY LiftbackCAMRY Liftback => --ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 10/1992--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLA FX CompactCOROLLA FX Compact => --ToyotaCOROLLA LiftbackCOROLLA Liftback => --ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCoronaCorona => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV4RAV4 I => --