Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Nakrętka
- Pierścień uszczelniający
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | BGB |
| Szerokość 1 | 52 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 29 mm |
| Weight | 1,144 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 111 mm |
| Car rim, number of holes | 4 |