• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R169.36 - SNR

R169.36
Referencja R169.36

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła (x2)
  • Szpilka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)43 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaToyota, Lexus90369-43008

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaLexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV => --ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 10/1999--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaWINDOMWINDOM => --