• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R169.52 - SNR

R169.52
Referencja R169.52

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Usczelniacz
  • Zabiezpieczenie
  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight1,06 kg
Typ łożyskaGB
Rozmiar wewnętrzny 135 mm
Szerokość 142 mm
Rozmiar zewnętrzny 177 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaLexusGSGS => --LexusGSGS I07/1993 => 07/1997--LexusGSGS II08/1997 => 11/2004--LexusLSLS => --LexusLSLS I => --LexusSCSC => --LexusSCSC 104/2001 => 06/2010--LexusSCSC 204/2001 => 06/2010--ToyotaSupraSUPRA II12/1985 => 03/1993--ToyotaSupraSUPRA III04/1993 => 04/1996--ToyotaSupraSupra => --