Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 1,1 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
OE Equivalents
Toyota9008036193Toyota90363-W0001Toyota, Lexus90369-45003Toyota90369-45005Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX II => --ToyotaALPHARD IALPHARD I => --ToyotaAURIONAURION => --ToyotaAVENSISAVENSIS II03/2005 => 10/2008--ToyotaAlphardAlphard => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY IV06/2003 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA II01/2004 => 01/2009--ToyotaCamryCamry => --ToyotaHIGHLANDER / KLUGERHIGHLANDER / KLUGER => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaSiennaSienna => --