Referencja R169.74
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła
- Drobne komponenty
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Typ łożyska | HGB |
| Szerokość 1 | 72 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 1 | 152 mm |
| Weight | 3,446 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |