Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | HGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Szerokość 1 | 114 mm |
| Weight | 3,776 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 152 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |