• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R169.81 - SNR

R169.81
Referencja R169.81

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
With integrated sensor ring1
Weight3,758 kg
External diameter 1 (wheel)253 mm
Width 1 (wheel)114 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

ProducentReferencjaToyota42460-48010Toyota42460-48011

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaLexusESES => --ToyotaAURIONAURION => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --