• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R170.08 - SNR

R170.08
Referencja R170.08

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
External diameter 1 (wheel)50 mm
Internal diameter n°1 (wheel)26 mm
Width 1 (wheel)14 mm
Typ łożyskaEC
Weight0,296 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaMazdaB002-33-047MazdaB092-26-075KiaKKY01-33-047

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPridePride => --KiaRIORIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 => --Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III => --Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--