Referencja R170.09
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EC.41025.H106 (x2)
- Usczelniacz (x2)
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Width 2 (wheel) | 17 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 2 (wheel) | 63 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 38 mm |
| Typ łożyska | EC |
| Weight | 0,52 kg |