Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- R170.13 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- L44649/610
- LM11749/710
- Nakrętka (x2)
- Usczelniacz
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Szerokość 1 | 14 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 26 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 50 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 39 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 17 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,272 kg |