• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R170.23 - SNR

R170.23
Referencja R170.23

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • HUB403-1
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Car rim, number of holes4
Typ łożyskaTGB
External diameter 1 (wheel)122 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,72 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMazda32332305/1989 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323323 IV05/1989 => 04/1994--Mazda323 S IV323 S IV => --Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 V05/1994 => 05/1998--Mazda323323 VI => --MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--