Referencja R173.07
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 30208A
- Usczelniacz (x3)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Typ łożyska | EC |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 40 mm |
| Width 1 (wheel) | 19 mm |
| Weight | 0,52 kg |