Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła
- Pozostałe elementy
- Szpilka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 2,18 kg |
| Szerokość 1 | 60 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 52 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| External diameter 1 (wheel) | 91 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 137 mm |