• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R173.43 - SNR

R173.43

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zabiezpieczenie
  • Łożysko koła
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Szerokość 143 mm
Weight0,663 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)70 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMitsubishiColtCOLT IV11/1991 => 11/1996--MitsubishiLancerLANCER III_V04/1992 => 10/1993--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER05/1991 => 11/2001--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II04/1991 => 10/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --