• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R173.44 - SNR

R173.44
Referencja R173.44

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
With encoder with gear1
Fitting positionArrière gauche
Car rim, number of holes5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)90 mm
Typ łożyskaTGB
Weight2,565 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON => --MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--