Referencja R173.45
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Nakrętka
- Łożysko koła
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| With encoder with gear | 1 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 125 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 27 mm |
| Width 1 (wheel) | 88 mm |
| Ilość mocowań | 4 |
| Typ łożyska | TGB |
| Weight | 1,9 kg |