Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła
- Szpilka
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | BFC |
| Fitting position | Avant gauche |
| Width 1 (wheel) | 55 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 86 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 50 mm |
| Car rim, number of holes | 4 |
| Weight | 1,64 kg |
OE Equivalents
MitsubishiMN103586MitsubishiMR594954Automotive Compatibility
MITSUBISHI (GAC)PAJEROPAJERO => --MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO CLASSICPAJERO CLASSIC01/2000 => --MitsubishiPAJERO IIPAJERO II01/2000 => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III => --MitsubishiPAJERO III Canvas TopPAJERO III Canvas Top => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => --MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II01/2000 => --MitsubishiPAJERO SPORT IIPAJERO SPORT II => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajero - V63W/V73W MK III Terrain Cab wagon closedPajero - V63W/V73W MK III Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --