• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R173.48 - SNR

R173.48

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Szpilka
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight2,092 kg
Typ łożyskaBFC
Szerokość 160 mm
Rozmiar wewnętrzny 152 mm
External diameter 1 (wheel)91 mm
External diameter 2 (wheel)137 mm
Fitting positionTrain arrière
Car rim, number of holes4

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMITSUBISHI (GAC)PAJEROPAJERO => --MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006--MitsubishiPAJERO III Canvas TopPAJERO III Canvas Top => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --