• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R173.71 - SNR

R173.71
Referencja R173.71

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
With integrated sensor ring1
Rozmiar wewnętrzny 126 mm
Typ łożyskaHGB
Rozmiar zewnętrzny 1140 mm
Fitting positionArrière droit
Weight3,746 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC4C402/2012 => --MitsubishiASXASX08/2012 => --MitsubishiASXASX I06/2012 => --MitsubishiOUTLANDEROUTLANDER => --MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III03/2012 => --MitsubishiOUTLANDER III VanOUTLANDER III Van => --Peugeot4008400802/2012 => 03/2015--