• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R174.16 - SNR

R174.16

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R174.43 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • HUB005-65
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Szerokość 166 mm
Rozmiar wewnętrzny 130 mm
External diameter 1 (wheel)136 mm
Car rim, number of holes4
Weight1,9 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaHonda42200-SE0-004Honda42200-SE0-008Honda42200-SE0-955Honda42200-SE0-956Honda42200-SE0-J01Honda42200-SE0-J02Honda42200-SK3-E01Honda42200-SR3-A02Honda42200-SR3-A04Honda42200-SR3-A05Honda42200-SR3-A06Honda42200-ST3-E01

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHondaACCORD IIIACCORD III => --HondaACCORD III AerodeckACCORD III Aerodeck => --HondaAccordAccord => --HondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC IV10/1987 => 08/1991--HondaCIVICCIVIC V => --HondaCIVIC V SaloonCIVIC V Saloon => --HondaCIVICCIVIC VI => --HondaCIVIC VI HatchbackCIVIC VI Hatchback => --HondaCIVIC VI SaloonCIVIC VI Saloon => --HondaCONCERTOCONCERTO09/1989 => 08/1995--HondaCRXCRX => --HondaCRXCRX III02/1992 => 11/1998--