Referencja R177.04
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Nakrętka
- Łożysko koła (x2)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | AB |
| External diameter 1 (wheel) | 25 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Width 1 (wheel) | 14 mm |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,271 kg |