Referencja R180.14
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 4,411 kg |
Rozmiar zewnętrzny 2 | 9796 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 51 mm |
Szerokość 1 | 695 mm |
Typ łożyska | XHGB |
Rozmiar zewnętrzny 1 | 108 mm |