R181.26 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | HGB |
| Number of fixings wheel side | 5 |
| External diameter 1 (wheel) | 124 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 26 mm |
| Width 1 (wheel) | 104 mm |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Weight | 3,825 kg |
OE Equivalents
Subaru28473-FG000Automotive Compatibility
SubaruBRZBRZ => --SubaruBRZBRZ I05/2012 => 08/2011--SubaruBRZBRZ II => --SubaruExigaExiga => 08/2011--SubaruForesterFORESTER III => 08/2011--SubaruForesterForester => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaIMPREZA V => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLegacyLEGACY IV => --SubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLEGACY V EstateLEGACY V Estate => 08/2011--SubaruLEVORGLEVORG02/2015 => --SubaruLegacyLegacy => --SubaruOutbackOUTBACK III => 01/2014--SubaruOutbackOutback => --SubaruWRX HatchbackWRX Hatchback => 08/2011--SubaruXVXV => --ToyotaGTGT => --ToyotaGT86GT86 103/2012 => --ToyotaGT86GT86 203/2012 => --