Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | HGB |
| Szerokość 1 | 104 mm |
| Weight | 3,455 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With encoder with gear | 1 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |