Powrót

R184.32 - SNR

R184.32

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Do pobrania

Dane techniczne

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e) - ECR - RLT
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

CHARAKTERYSTYKA

Z pierścieniem zębatym Avec
Rozmiar zewnętrzny 1 148 mm
Szerokość 1 56 mm
Ilość mocowań 5
Liczba biegunów enkodera 47
Waga 2970000 kg
Typ łożyska TGB

 

Producent
Referencja
HYUNDAI 52710-3A101

 

MArka
Model
Generacja
Data
Pozycja
Lokalizacja
HYUNDAI Highway Van Highway Van 02/2000 => 01/2004 Prawe /Lewe TYŁ HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 07/2000 => 01/2006 Prawe /Lewe TYŁ HYUNDAI Trajet Trajet 12/1999 => 01/2004 Prawe /Lewe TYŁ HYUNDAI Trajet Trajet FL 02/2004 => 05/2007 - - HYUNDAI Trajet Trajet FL 02/2004 => 05/2007 Prawe /Lewe TYŁ