Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Szpilka
- Usczelniacz
- Łożysko koła (x2)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | EC |
| Szerokość 1 | 15 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 47 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 52 mm |
| Width 2 (wheel) | 16 mm |
| Weight | 0,315 kg |