• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R184.53 - SNR

R184.53

R184.53 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • L68149/111 (x2)
  • Zestaw uszczelniaczy
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
External diameter 1 (wheel)59 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)15 mm
Weight0,525 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaDaewoo, Chevrolet96285525

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II => --ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--