• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R184.60 - SNR

R184.60

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Zabiezpieczenie
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaGB
Szerokość 139 mm
Rozmiar wewnętrzny 145 mm
External diameter 1 (wheel)87 mm
Width 2 (wheel)41 mm
Weight1,088 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaHyundai, Kia51720-3A200

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHyundaiAZERA GRANDEURAZERA GRANDEUR II03/2005 => 09/2010--HyundaiAzera - TG SaloonAzera - TG Saloon => --HyundaiGrandeurGrandeur => --HyundaiTRAJETTRAJET => --HyundaiTRAJET Box Body/MPVTRAJET Box Body/MPV => --KiaOpirusOPIRUS I03/2003 => 09/2006--KiaOpirusOPIRUS II09/2006 => 09/2007--KiaOpirusOpirus => --