• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R184.63 - SNR

R184.63

R184.63 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Car rim, number of holes4
Typ łożyskaTGB
External diameter 1 (wheel)140 mm
Width 1 (wheel)71 mm
With encoder with gear1
Weight2,598 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHyundaiCARSTAR JOICECARSTAR JOICE08/1999 => 02/2003--HyundaiJOICE CARSTARJOICE CARSTAR08/1999 => 02/2003--HyundaiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2002--KiaCARSTAR JOICECARSTAR JOICE08/1999 => 02/2003--MitsubishiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2001--