Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła (x2)
- Śruba (x5)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | HGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Szerokość 1 | 73 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 27 mm |
| Weight | 2,447 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| External diameter 1 (wheel) | 134 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 3 |