• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R189.12 - SNR

R189.12

R189.12 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Usczelniacz

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,585 kg
External diameter 1 (wheel)73 mm
External diameter 2 (wheel)63 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Internal diameter 2 (wheel)38 mm
Width 1 (wheel)19 mm
Width 2 (wheel)17 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaKiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 09/2000--KiaSportageSportage06/1993 => 09/2000--