Zestaw łożysk kół

R189.22 - SNR

R189.22

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Szerokość 1108 mm
Weight3,02 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)140 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaHyundai52750-1C002Kia52750-1G500

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHYUNDAI (BEIJING)ACCENTACCENT06/2009 => --HyundaiAccentACCENT III06/2009 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 1 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 2 => 06/2009--HyundaiHB20 - HB HatchbackHB20 - HB Hatchback => --HyundaiHB20S - HBS SaloonHB20S - HBS Saloon => --Hyundaii10 Ii10 I06/2009 => 06/2009--Hyundaii10 IIi10 II06/2009 => 06/2009--KIA (DYK)RIORIO => 06/2009--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => 03/2011--KiaRIO IIRIO II => 06/2009--KiaRIO II SaloonRIO II Saloon => 06/2009--