• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R189.31 - SNR

R189.31
Referencja R189.31

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight1,037 kg
Rozmiar zewnętrzny 184 mm
Rozmiar wewnętrzny 144 mm
Szerokość 141 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHyundaiCRETACRETA => --HyundaiGRANDEURGRANDEUR => --Hyundaiix35IX35 105/2013 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 205/2013 => 05/2015--HyundaiSONATASONATA => --HyundaiSONATA VISONATA VI => --HyundaiTUCSONTUCSON => --Hyundaiix35ix35 => --KiaCARENSCARENS01/2014 => --KiaCARENS IVCARENS IV => --KiaOptimaOptima => --KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III => --KiaSPORTAGESportage => --