• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R190.11 - SNR

R190.11
Referencja R190.11

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Śruba (x3)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXHGB
Number of fixings wheel side3
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)151 mm
Internal diameter n°1 (wheel)33 mm
Fitting positionAvant droit
Moment dokręcania 2205 N-m
Weight4,685 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel4802486Vauxhall, Chevrolet96626339

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => --ChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => --OpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2016--VauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 2 => --