• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

R6ZZC3/2AS - NTN

R6ZZC3/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna9,525 mm
D - Średnica zewnętrzna22,225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego7,142 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,41 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,014 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3,7 kN
C0 - Nośność statyczna1,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,095 kN
f0 - Współczynnik12.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem31000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR12,1 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR19,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image