Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-55X68X20 - NTN

RNA0-55X68X20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami55 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
E - Średnica górnej rolki60 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,166 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego28,8 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego66,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR59,4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR64 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR55,8 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm